![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412669.jpg)
AlphaRex³ D11 digitale Wochenzeitschaltuhr, 230 VAC, 1 Kanal, 1TE
Zeitschaltuhren Verteilereinbau
Legrand
AlphaRex³ D11 digitale Wochenzeitschaltuhr, 230 VAC, 1 Kanal, 1TE
Best.-Nr. 412669
EAN.
3414971460447
Rabattgruppe : 05
128,55 €
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
Montageart | DIN-Schiene |
---|---|
Anzahl der Kanäle | 1 |
Versorgungsspannung | 230-230 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
Frequenz der Versorgungsspannung | 50-60 Hz |
Gangreserve in Jahren | 5 |
Ganggenauigkeit pro Tag | 0.1 s |
Textführung im Display | Ja |
Externe Programmierung | Ja |
Mit Speicherkarte | Nein |
60 min Programm | Nein |
24 h Programm | Ja |
Wochenprogramm | Ja |
Jahresprogramm | Nein |
Ferienprogramm | Ja |
Impulsprogramm | Nein |
Zyklusprogramm | Ja |
Astroprogramm | Nein |
Zufallsprogramm | Ja |
Betriebsstundenzähler | Ja |
Netzsynchron | Ja |
Quarzgesteuert | Ja |
Funkgesteuert | Nein |
Funkgesteuert (DCF77) | Nein |
GPS | Nein |
Kontaktausführung | Schließer (NO) |
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1 | 0.01666 min |
Anzahl der Speicherplätze | 28 |
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung | Ja |
Geeignet für Handbedienung | Ja |
Externer Tastereingang | Nein |
Schaltungsvorwahl | Ja |
---|---|
Nennschaltstrom bei 250 V AC | 16 A |
Potentialfreier Schaltkontakt | Ja |
Schutzart (IP) | IP20 |
Breite in Teilungseinheiten | 1 |
Breite | 17.8 mm |
Höhe | 83 mm |
Tiefe | 60 mm |
Einsatztemperatur | -20-55 °C |
Lagertemperatur | -20-60 °C |
Stromversorgungsrichtung | Von oben |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7035 |
Halogenfrei | Ja |
Anschlussart | Schraubklemme |
Kapazität der Klemme | 1.5-4 mm² |
Verbindungsart | Kabel |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
IEC code (Pack 1) | CR 2032 |
Batterie oder Akku (Pack 1) | Batterie (nicht wiederaufladbar) |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) | Lithium |
Anzahl Pack 1 | 1 |
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) | 1 |
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1) | 3.3 g |
Lage Pack 1 | Das Produkt enthält eine Batterie |
Verordnungstyp (Pack 1) | P: Tragbar (Standardformat) |
Verbundenes Objekt | Nein |
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen | Nicht anwendbar |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION