Direkt zum Inhalt
Logo print

AlphaLux³ D21 Dämmerungsschalter mit Wochenschaltuhr,inkl.Lichtfänger,230VAC,2TE

Verteilereinbau Legrand

AlphaLux³ D21 Dämmerungsschalter mit Wochenschaltuhr,inkl.Lichtfänger,230VAC,2TE

Best.-Nr. 412626 EAN. 3245064126267
Rabattgruppe : 05
217,25 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Rated voltage 230 V
Rated frequency 50-60 Hz
Max. incandescent lamp load 2000 W
Max. load fluorescent lamp 2000 VA
Max. load fluorescent lamp (parallel compensated) 600 VA
Max. switching current (cos phi = 0.6) 10 A
Adjustment range brightness value 1-100000 lx
With programmable overnight shutoff Yes
Push button input No
Max. conductor length light sensor 50 m
Protection class light sensor II
Mounting method light sensor Wall surface mounted
Mounting method DIN rail
Width in number of modular spacings 2
Degree of protection (IP) IP20
Degree of protection (IP) light sensor IP65

Dokumentation

2 Dokumente
Bedienungsanleitung
292716DE-06.pdf pdf (2.78 Mo)
Bedienungsanleitung
292716GB-06.pdf pdf (2.69 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
412626.dwg dwg (0.11 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-2014-043-V1-EN.pdf pdf (0.98 Mo)