Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Alimentation MyHOME BUS - 230 V~ - 27 V= - 1,2 A - automatisme - 8 modules
MyHOME_Up
Bticino
Alimentation MyHOME BUS - 230 V~ - 27 V= - 1,2 A - automatisme - 8 modules
Best.-Nr. E46ADCN
EAN.
8012199366234
Cette alimentation modulaire sert à alimenter les équipements électriques à basse tension. Elle réduit la tension fournie par le courant alternatif en une puissance minimale, supportée par les appareils.
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Nachfolge Produkt
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Bticino
MyHOME
Best.-Nr.E56
Reiheneinbau-Spannungsversorgung für MyHOME-Bussystem; 1,2A; 6 Teilungseinheiten
151,25 €
/
Stück
exkl. MwSt.
Technische Merkmale
Bussystem KNX | Nein |
---|---|
Bussystem KNX-Funk | Nein |
Bussystem Funkbus | Ja |
Bussystem LON | Nein |
Bussystem Powernet | Nein |
Andere Bussysteme | sonstige |
Montageart | REG |
Breite in Teilungseinheiten | 8 |
---|---|
Mit LED-Anzeige | Nein |
Busspannung pufferbar | Nein |
Anzahl der integrierten Drosseln | 0 |
Anzahl der versorgbaren Linien | 1 |
Max. Ausgangsstrom | 1200 mA |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
2 Dokumente
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION