Alimentation DALI 230V 200mA et 16V= pour installation en faux plafond
Mosaic™
Legrand
Alimentation DALI 230V 200mA et 16V= pour installation en faux plafond
Best.-Nr. 003515
EAN.
3245060035150
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bussystem KNX | Nein |
---|---|
Bussystem KNX-Funk | Nein |
Bussystem Funkbus | Nein |
Bussystem LON | Nein |
Bussystem Powernet | Nein |
Andere Bussysteme | sonstige |
Montageart | Sonstige |
---|---|
Mit LED-Anzeige | Ja |
Busspannung pufferbar | Nein |
Anzahl der versorgbaren Linien | 2 |
Max. Ausgangsstrom | 250 mA |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
2 Dokumente
BIM-Datei
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION