Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/34/3485STD-BTICINO-1000.jpg)
ALARMZENTRALE ERSATZ für 3485
MyHOME
Bticino
ALARMZENTRALE ERSATZ für 3485
Best.-Nr. 3485STD
EAN.
8005543496985
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Anzahl der Meldegruppen | 8 |
---|---|
Anzahl der Sabotagegruppen | 87 |
Anzahl der Überfallgruppen | 72 |
Integriertes Wählgerät | Ja |
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber | 1 |
Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber | 2 |
Ereignisspeicher | Ja |
Betriebsspannung | 27 V |
Busfähig | Ja |
Funkanbindung | Nein |
Mit Netzteil | Nein |
Notstromversorgung integriert | Ja |
---|---|
Schnittstelle extern | Nein |
Höhe | 128 mm |
Breite | 125 mm |
Tiefe | 25 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
VdS-Klasse | B |
Dokumentation
6 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
Technisches Handbuch
Technisches Handbuch
Technisches Handbuch
Technisches Handbuch
WÄHLEN SIE EINE AKTION