Aderendhülsen Starfix,f.Leiterquerschnitt 4 mm² (Orange), isoliert, lose.
Bezeichnungsmaterial
Legrand
Aderendhülsen Starfix,f.Leiterquerschnitt 4 mm² (Orange), isoliert, lose.
Best.-Nr. 037767
EAN.
3245060377670
Rabattgruppe : 00
13,75 €
/
100 Stück
Verpackungseinheit
250 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bauform | Standard |
---|---|
Nennquerschnitt | 4 mm² |
Hülsenlänge | 12 mm |
Isoliert | Ja |
Werkstoff der Isolation | Polypropylen (PP) |
Halogenfrei | Ja |
Farbe | Orange |
---|---|
Werkstoff | Kupfer |
Oberflächenschutz | verzinnt |
Für kurzschlussfeste Leitungen | Ja |
Mit Kennzeichnungsfahne | Nein |
Bandware | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION