![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Adapterplatte AIR 6/7-Modul
Installationsprodukte
Bticino
Adapterplatte AIR 6/7-Modul
Best.-Nr. 506LSC
EAN.
8005543448830
Rabattgruppe : 55
4,52 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Levelling height | 6 mm |
---|---|
Length | 86 mm |
Width | 208 mm |
Shape | Rectangular |
With cover | No |
Application | Built-in installation box (device box) |
---|---|
Mounting method | Hollow wall |
Extension ring | Yes |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |