Abzweigstück vertikal 100x60 R9010
Kabelrinnen
Legrand
Abzweigstück vertikal 100x60 R9010
Best.-Nr. 484831
EAN.
3414971036567
Rabattgruppe : 85
656,45 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Kabelrinnenhöhe | 60 mm |
---|---|
Kabelrinnenbreite | 100 mm |
Bauform | T-Stück vertikal fallend quer |
Innenradius | 100 mm |
NATO-Lochbild | Nein |
Ausführung | ohne Verbinder |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
---|---|
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | sonstige |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer | 9010 |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Montageanleitung
Technisches Handbuch
1 Dokument
Konformitätserklärung
NF-NF004_1084
(1.66 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION