![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/030226-LEGRAND-1000.jpg)
Abzweigstück mit Reduktion
Wandkanal
Legrand
Abzweigstück mit Reduktion
Best.-Nr. 030226
EAN.
3245060302269
Rabattgruppe : 00
11,05 €
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
Model | Base unit and cover |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Type of fastening | Snap on |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
---|---|
With protective foil | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Width | 60 mm |
Height | 20 mm |
Storage temperature | -5-60 °C |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION