![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/PB/LG-PB900300RS-WEB-L.jpg)
Abzweigstück B900H125 V4A
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Abzweigstück B900H125 V4A
Best.-Nr. PB900300RS
EAN.
5012774482598
Rabattgruppe : 85
1.462,00 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Type of side joist | Profile (open) |
---|---|
Type of rung | Perforated profile |
Cable ladder branch width | 940 mm |
Cable ladder height | 125 mm |
Inner radius | 300 mm |
Model | Integrated connector |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Stainless steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |