![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/PB/LG-PB450300RG-WEB-L.jpg)
Abzweigstück B450 H125 Tauchfeuerverzinkt
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Abzweigstück B450 H125 Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. PB450300RG
EAN.
5012774482529
Rabattgruppe : 85
596,45 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Type of side joist | Profile (open) |
---|---|
Type of rung | Perforated profile |
Cable ladder branch width | 490 mm |
Cable ladder height | 125 mm |
Inner radius | 300 mm |
Model | Integrated connector |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Other |