Direkt zum Inhalt
Logo print

Abzweigstück 75x60 V4A

Kabelrinnen Legrand

Abzweigstück 75x60 V4A

Best.-Nr. 486840 EAN. 3414971037014
Rabattgruppe : 85
127,15 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Cable tray height 60 mm
Cable tray branch width 77 mm
Inner radius 100 mm
NATO-mounting holes No
Model Without connector
Suitable for circuit integrity No
Material Stainless steel
Stainless steel, pickled No
Material quality Other
Surface protection Other

Dokumentation

3 Dokumente
Montageanleitung
EXB22060.pdf pdf (44.39 Mo)
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
FT0966.pdf pdf (0.81 Mo)
3 Dokumente
Konformitätserklärung
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-00806-V02.03-EN.pdf pdf (0.65 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-00806-V02.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)