Direkt zum Inhalt
Logo print

Abzweigstück 500x60 V4A

Kabelrinnen Legrand

Abzweigstück 500x60 V4A

Best.-Nr. 486846 EAN. 3414971037076
Rabattgruppe : 85
262,95 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Cable tray height 60 mm
Cable tray branch width 500 mm
Inner radius 100 mm
NATO-mounting holes No
Model Without connector
Suitable for circuit integrity No
Material Stainless steel
Stainless steel, pickled No
Material quality Other
Surface protection Other

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
FT0966.pdf pdf (0.81 Mo)
3 Dokumente
Konformitätserklärung
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-00806-V02.03-EN.pdf pdf (0.65 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-00806-V02.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)