Direkt zum Inhalt
Logo print

Abzweigstück 400x60 R9010

Kabelrinnen Legrand

Abzweigstück 400x60 R9010

Best.-Nr. 484785 EAN. 3414971036260
Rabattgruppe : 85
301,75 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Cable tray height 60 mm
Cable tray branch width 400 mm
Inner radius 100 mm
NATO-mounting holes No
Model Without connector
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Stainless steel, pickled No
Material quality Other
Surface protection Other
Colour White
RAL-number 9010

Dokumentation

3 Dokumente
Montageanleitung
EXB22060.pdf pdf (44.39 Mo)
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
FT0966.pdf pdf (0.81 Mo)
1 Dokument
Konformitätserklärung
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)