Abzweigstück 400x100 Sendzimirverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Abzweigstück 400x100 Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 480534
EAN.
3414971028784
Rabattgruppe : 85
109,65 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Cable tray height | 100 mm |
---|---|
Cable tray branch width | 400 mm |
Inner radius | 100 mm |
NATO-mounting holes | No |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Dokumentation
4 Dokumente
Technisches Datenblatt
Whitebook
Technisches Handbuch
Montageanleitung
1 Dokument
Konformitätserklärung
NF-NF004_1084
(1.66 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION