![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-482126-WEB-R.jpg)
Abzweigstück 300x25, Tauchfeuerverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Abzweigstück 300x25, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. 482126
EAN.
3414971032897
Rabattgruppe : 85
168,30 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Cable tray height | 27 mm |
---|---|
Cable tray branch width | 300 mm |
Inner radius | 100 mm |
NATO-mounting holes | No |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Dokumentation
5 Dokumente
Technisches Handbuch
Montageanleitung
Whitebook
Whitebook
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION