![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-486843-WEB-R.jpg)
Abzweigstück 200x60 V4A
Kabelrinnen
Legrand
Abzweigstück 200x60 V4A
Best.-Nr. 486843
EAN.
3414971037045
Rabattgruppe : 85
141,35 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Cable tray height | 60 mm |
---|---|
Cable tray branch width | 200 mm |
Inner radius | 100 mm |
NATO-mounting holes | No |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Dokumentation
3 Dokumente
Montageanleitung
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION