Abzweigstück 200x60, Tauchfeuerverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Abzweigstück 200x60, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. 482783
EAN.
3414971033863
Rabattgruppe : 85
73,70 €
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
Kabelrinnenhöhe | 60 mm |
---|---|
Kabelrinnen-Abgangsbreite | 200 mm |
Innenradius | 100 mm |
NATO-Lochbild | Nein |
Ausführung | ohne Verbinder |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Dokumentation
5 Dokumente
Whitebook
Montageanleitung
Technisches Handbuch
Whitebook
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION