![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-482441-WEB-R.jpg)
Abzweigstück 150x100, Tauchfeuerverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Abzweigstück 150x100, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. 482441
EAN.
3414971033276
Rabattgruppe : 85
174,35 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Cable tray height | 100 mm |
---|---|
Cable tray branch width | 150 mm |
Inner radius | 100 mm |
NATO-mounting holes | No |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Dokumentation
5 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
Montageanleitung
Whitebook
Whitebook
WÄHLEN SIE EINE AKTION