Direkt zum Inhalt
Logo print

Abzweigstück 100x60 Sendzimirverzinkt

Kabelrinnen Legrand

Abzweigstück 100x60 Sendzimirverzinkt

Best.-Nr. 481781 EAN. 3414971031630
Rabattgruppe : 85
59,50 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Kabelrinnenhöhe 60 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite 100 mm
Innenradius 100 mm
NATO-Lochbild Nein
Ausführung ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt Nein
Werkstoffgüte sonstige
Oberflächenschutz bandverzinkt

Dokumentation

4 Dokumente
Technisches Handbuch
Montageanleitung
EXB22060.pdf pdf (44.39 Mo)
Technisches Datenblatt
FT0966.pdf pdf (0.81 Mo)
2 Dokumente
Konformitätserklärung
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-00804-V02.03-EN.pdf pdf (0.66 Mo)