![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-484781-WEB-R.jpg)
Abzweigstück 100x60 R9010
Kabelrinnen
Legrand
Abzweigstück 100x60 R9010
Best.-Nr. 484781
EAN.
3414971036222
Rabattgruppe : 85
150,65 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Cable tray height | 60 mm |
---|---|
Cable tray branch width | 100 mm |
Inner radius | 100 mm |
NATO-mounting holes | No |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | White |
RAL-number | 9010 |
Dokumentation
3 Dokumente
Montageanleitung
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
1 Dokument
Konformitätserklärung
NF-NF004_1084
(1.66 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION