![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-480530-WEB-R.jpg)
Abzweigstück 100x100 Sendzimirverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Abzweigstück 100x100 Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 480530
EAN.
3414971028746
Rabattgruppe : 85
83,65 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Cable tray height | 100 mm |
---|---|
Cable tray branch width | 100 mm |
Inner radius | 100 mm |
NATO-mounting holes | No |
Ausführung | ohne Verbinder |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Dokumentation
4 Dokumente
Technisches Datenblatt
Whitebook
Technisches Handbuch
Montageanleitung
1 Dokument
Konformitätserklärung
NF-NF004_1084
(1.66 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION