Abzweigst. TVZ B300 H100
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Abzweigst. TVZ B300 H100
Best.-Nr. ZB300300RG
EAN.
5012774483120
Rabattgruppe : 85
412,75 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung des Seitenholms | Profil (offen) |
---|---|
Ausführung der Sprosse | Profil gelocht |
Kabelleiter-Abgangsbreite | 340 mm |
Kabelleiterhöhe | 100 mm |
Innenradius | 300 mm |
Ausführung | integrierter Verbinder |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Farbe | sonstige |