![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-ZB200300RG-WEB-R.jpg)
Abzweigst. TVZ B200 H100
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Abzweigst. TVZ B200 H100
Best.-Nr. ZB200300RG
EAN.
5012774483113
Rabattgruppe : 85
396,10 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Type of side joist | Profile (open) |
---|---|
Type of rung | Perforated profile |
Cable ladder branch width | 240 mm |
Cable ladder height | 100 mm |
Inner radius | 300 mm |
Model | Integrated connector |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Other |