Abzweigdosenträger SBD V4A
Gitterrinne Zubehör VA
CABLOFIL
Abzweigdosenträger SBD V4A
Best.-Nr. CM585114
EAN.
3599075851145
Rabattgruppe : 61
115,70 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | horizontal/vertikal |
---|---|
Plattenhöhe | 117 mm |
Plattenbreite | 120 mm |
Befestigungsart | Klickbefestigung |
Werkstoff | rostfreier Stahl |
---|---|
Rostfreier Stahl, gebeizt | Ja |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | sonstige |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION