Abzweigdosenträger SBD GS
Gitterrinne Zubehör
CABLOFIL
Abzweigdosenträger SBD GS
Best.-Nr. CM585110
EAN.
3599075851107
Rabattgruppe : 61
28,00 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Horizontal/vertical |
---|---|
Plattenhöhe | 117 mm |
Plattenbreite | 120 mm |
Type of fastening | Snapper mounting |
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION