![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/A0/LG-A01046-WEB-L.jpg)
Abzweigdosen 85 x 85 x 40 mm, Grau, bis zu 12 Abschneid-Leitungseinführungen
Feuchtraum-Aufputz Abzweigdosen
Legrand
Abzweigdosen 85 x 85 x 40 mm, Grau, bis zu 12 Abschneid-Leitungseinführungen
Best.-Nr. A01046
EAN.
4010957010461
Rabattgruppe : 00
1,44 €
/
Stück
Verpackungseinheit
10 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Max. Leiterquerschnitt | 2.5 mm² |
---|---|
Bestückung | ohne |
Form | quadratisch |
Montageart | Wand-/Deckenmontage |
Montage im Erdreich | Nein |
Montage unter Wasser | Nein |
Einführung von hinten | Ja |
Länge | 85 mm |
Breite | 85 mm |
Tiefe | 40 mm |
Anreihbar | Nein |
Anzahl der Einführungen | 15 |
Art der Gehäusedurchführung | Stufenmembran abschneidbar |
Werkstoff | Kunststoff |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Farbe | grau |
---|---|
Schutzart (IP) | IP54 |
Ausführung Deckel | sonstige |
Transparenter Deckel | Nein |
Deckelbefestigung | aufrastend |
Vergießbar | Nein |
Mit Vergussmasse mitgeliefert | Nein |
Plombierbar | Nein |
Bemessungsisolationsspannung Ui | 400 V |
Funktionserhalt | ohne |
Mit Abschirmung | Nein |
Witterungsbeständig | Nein |
Einsatztemperatur | -25-40 °C |
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
Für Ex-Zone Gas | ohne |
Für Ex-Zone Staub | ohne |