Abstandsbodenträger R50 ZM
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Abstandsbodenträger R50 ZM
Best.-Nr. CM348532
EAN.
8009561612532
Rabattgruppe : 61
131,55 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 105-105 mm |
---|---|
Ausführung | sonstige |
Geeignet für Gitterrinne | Ja |
Geeignet für Kabelleiter | Nein |
Geeignet für Kabelrinne | Ja |
Rinnenbefestigung | schraublos |
Tragfähigkeit | 1500 N |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | sonstige |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION