![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/348530-LEGRAND-1000.jpg)
Abstandsbodenträger R50 PG
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Abstandsbodenträger R50 PG
Best.-Nr. CM348530
EAN.
8009561384033
Rabattgruppe : 61
13,55 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Suitable for cable management system height | 105-105 mm |
---|---|
Model | Other |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Tray mounting | Screwless |
Load bearing capacity | 1500 N |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION