Abstandsbodenträger R50 316L
Gitterrinne Zubehör VA
Legrand
Abstandsbodenträger R50 316L
Best.-Nr. CM348531
EAN.
8009561384071
Rabattgruppe : 61
107,10 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Suitable for cable management system height | 105-105 mm |
---|---|
Model | Other |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Tray mounting | Screwless |
Load bearing capacity | 1500 N |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION