Abstandhalter Vertikal
Installationsprodukte
Bticino
Abstandhalter Vertikal
Best.-Nr. 16100GV
EAN.
8012199182186
Rabattgruppe : 55
3,93 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Art des Zubehörs/Ersatzteils | Verbindungsstück |
---|---|
Geeignet für Einbaudose | Ja |
Geeignet für Zentraldose | Ja |
Breite | 32.4 mm |
Höhe | 40 mm |
Tiefe | 51 mm |
---|---|
Schlagfestigkeit | Nicht anwendbar |
Schutzart (IP) | IP20 |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |