![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-DO750SZ-WEB-R.jpg)
Abgangsblech V4A B750
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Abgangsblech V4A B750
Best.-Nr. DO750SZ
EAN.
5012774481737
Rabattgruppe : 85
730,10 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Cable ladder width | 750 mm |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
---|---|
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |