![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-DO450SZ-WEB-R.jpg)
Abgangsblech V4A B450
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Abgangsblech V4A B450
Best.-Nr. DO450SZ
EAN.
5012774481690
Rabattgruppe : 85
472,35 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Kabelleiterbreite | 450 mm |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | rostfreier Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
---|---|
Oberflächenschutz | sonstige |
Farbe | Edelstahl |