Abgangsblech Tauchfeuerverzinkt B900
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Abgangsblech Tauchfeuerverzinkt B900
Best.-Nr. DO900GZ
EAN.
5012774481744
Rabattgruppe : 85
410,35 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Kabelleiterbreite | 900 mm |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
---|---|
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Farbe | sonstige |