Abgangsblech Tauchfeuerverzinkt B600
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Abgangsblech Tauchfeuerverzinkt B600
Best.-Nr. DO600GZ
EAN.
5012774481706
Rabattgruppe : 85
286,25 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Cable ladder width | 600 mm |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
---|---|
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Other |