![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-DO450GZ-WEB-R.jpg)
Abgangsblech Tauchfeuerverzinkt B450
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Abgangsblech Tauchfeuerverzinkt B450
Best.-Nr. DO450GZ
EAN.
5012774481683
Rabattgruppe : 85
225,45 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Cable ladder width | 450 mm |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
---|---|
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Other |