![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-DO300GZ-WEB-R.jpg)
Abgangsblech Tauchfeuerverzinkt B300
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Abgangsblech Tauchfeuerverzinkt B300
Best.-Nr. DO300GZ
EAN.
5012774481669
Rabattgruppe : 85
184,40 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Cable ladder width | 300 mm |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
---|---|
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Other |