Abd.pl.Steig.H125TVZB600
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Abd.pl.Steig.H125TVZB600
Best.-Nr. PIRC60090300GX
EAN.
5012774263388
Rabattgruppe : 85
493,75 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Winkel | 90° |
---|---|
Richtungsänderung | vertikal steigend |
Breite | 682 mm |
Geeignet für Kabelrinne | Nein |
Geeignet für Gitterrinne | Nein |
Geeignet für Kabelleiter | Ja |
Befestigungsart | aufschraubbar |
Scharnierend | Nein |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Farbe | sonstige |