![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20151002_104176_1.jpg)
Abd.pl.Fall.H150TVZ B900
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Abd.pl.Fall.H150TVZ B900
Best.-Nr. EORC90090300GX
EAN.
5012774119920
Rabattgruppe : 85
615,40 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Angle | 90° |
---|---|
Change of direction | Vertically descending |
Width | 982 mm |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | Yes |
Type of fastening | Screw-on |
Hinging | No |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Other |