![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20170104_152728_1.jpg)
Abd.pl.Fall.H150TVZ B600
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Abd.pl.Fall.H150TVZ B600
Best.-Nr. EORC60090300GX
EAN.
5012774119746
Rabattgruppe : 85
472,35 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Winkel | 90° |
---|---|
Richtungsänderung | vertikal fallend |
Breite | 682 mm |
Geeignet für Kabelrinne | Nein |
Geeignet für Gitterrinne | Nein |
Geeignet für Kabelleiter | Ja |
Befestigungsart | aufschraubbar |
Scharnierend | Nein |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Farbe | sonstige |