Abd.pl.Fall.H125 TVZ B750
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Abd.pl.Fall.H125 TVZ B750
Best.-Nr. PORC75090300GX
EAN.
5012774270218
Rabattgruppe : 85
582,15 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Winkel | 90° |
---|---|
Richtungsänderung | vertikal fallend |
Breite | 832 mm |
Geeignet für Kabelrinne | Nein |
Geeignet für Gitterrinne | Nein |
Geeignet für Kabelleiter | Ja |
Befestigungsart | aufschraubbar |
Scharnierend | Nein |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Farbe | sonstige |