![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/771525_pw_122121.jpg)
Abdeckung Hi-Fi Lautsprecher 2-fach Galea perlmutt
Pro21
Legrand
Abdeckung Hi-Fi Lautsprecher 2-fach Galea perlmutt
Best.-Nr. 771525
EAN.
3245067715253
Rabattgruppe : 22
15,00 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Zentralplatte |
---|---|
Verwendung | Lautsprecheranschluss |
Tragring | Nein |
Mit Staubschutz | Nein |
Mit Klappdeckel | Nein |
Auslassrichtung | gerade |
Beschriftungsfeld | ohne Beschriftungsfeld |
Mit Aufdruck | Nein |
Montageart | Unterputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | weiß |
---|---|
RAL-Nummer (ähnlich) | 9002 |
Transparent | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 2 |
Mit Zugentlastung | Nein |
Lüsterklemme | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Device width | 64 mm |
Device height | 53 mm |
Device depth | 13.8 mm |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |