![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/16/16100FI-BTICINO-1000.jpg)
Abdeckung für 2 Unterputz-Dosen Weiss
Installationsprodukte
Bticino
Abdeckung für 2 Unterputz-Dosen Weiss
Best.-Nr. 16100FI
EAN.
8012199182469
Rabattgruppe : 55
11,65 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Anzahl der Einheiten | 0 |
---|---|
Montagerichtung | vertikal |
Anzahl der Einheiten horizontal | 0 |
Anzahl der Einheiten vertikal | 0 |
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | 0 |
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | 0 |
Mit Montagerahmen | Nein |
Unterputzmontage | Nein |
Geeignet für Unterflurkanaldose | Nein |
Geeignet für Geräteeinbaukanal | Nein |
Geeignet für Einbauinstallation | Ja |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | weiß |
---|---|
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Transparent | Nein |
Mit Klappdeckel | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK00 |
Befestigungsart | einrasten |
Breite | 246 mm |
Höhe | 70 mm |
Tiefe | 13 mm |
Einbaubreite | 0 mm |
Einbauhöhe | 0 mm |
Einsatztemperatur | -25-60 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Tropenholzart | Nicht anwendbar |
Holzzertifizierung (Liste) | Nicht anwendbar |
Klimazone des Holzes | Nicht anwendbar |