![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/16/16100FIG-BTICINO-1000.jpg)
Abdeckung für 2 Unterputz-Dosen Anthrazit
Installationsprodukte
Bticino
Abdeckung für 2 Unterputz-Dosen Anthrazit
Best.-Nr. 16100FIG
EAN.
8012199203386
Rabattgruppe : 55
11,65 €
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
Anzahl der Einheiten | 0 |
---|---|
Montagerichtung | vertikal |
Anzahl der Einheiten horizontal | 0 |
Anzahl der Einheiten vertikal | 0 |
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | 0 |
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | 0 |
Mit Montagerahmen | Nein |
Unterputzmontage | Nein |
Geeignet für Unterflurkanaldose | Nein |
Geeignet für Geräteeinbaukanal | Nein |
Geeignet für Einbauinstallation | Ja |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | anthrazit |
---|---|
RAL-Nummer (ähnlich) | 9001 |
Transparent | Nein |
Mit Klappdeckel | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK00 |
Befestigungsart | einrasten |
Breite | 246 mm |
Höhe | 70 mm |
Tiefe | 13 mm |
Einbaubreite | 0 mm |
Einbauhöhe | 0 mm |
Einsatztemperatur | -25-60 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Tropenholzart | Nicht anwendbar |
Holzzertifizierung (Liste) | Nicht anwendbar |
Klimazone des Holzes | Nicht anwendbar |