![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/771068-LEGRAND-1000.jpg)
Abdeckung Drehdimmer Galea Ultraweiss
Pro21
Legrand
Abdeckung Drehdimmer Galea Ultraweiss
Best.-Nr. 771068
EAN.
3245067710685
Rabattgruppe : 21
16,10 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Turn button |
---|---|
Aufdruck/Kennzeichnung | sonstige |
Verwendung | Dimmer |
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Kontrollfenster/Lichtauslass | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Farbe | weiß |
---|---|
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Mit Beschriftungsfeld | Nein |
Mit austauschbarer Linse/Symbol | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP21 |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Width | 64 mm |
Height | 53 mm |
Depth | 19.2 mm |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |