Abdeckung Dreh- u.Zeitschalter Galea soft aluminium
Pro21
Legrand
Abdeckung Dreh- u.Zeitschalter Galea soft aluminium
Best.-Nr. 771357
EAN.
3245067713570
Rabattgruppe : 22
20,45 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Turn button |
---|---|
Aufdruck/Kennzeichnung | sonstige |
Utilization | Level switch |
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Kontrollfenster/Lichtauslass | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Farbe | Aluminium |
---|---|
RAL-Nummer (ähnlich) | 7040 |
Mit Beschriftungsfeld | Nein |
Mit austauschbarer Linse/Symbol | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP21 |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Breite | 64 mm |
Höhe | 53 mm |
Tiefe | 25 mm |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -5-40 °C |