![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20101116_26795_1.jpg)
ABDECKUNG BOGEN V4A B600
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
ABDECKUNG BOGEN V4A B600
Best.-Nr. FBCV60090300SX
EAN.
5012774135999
Rabattgruppe : 85
1.491,00 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Angle | 90° |
---|---|
Change of direction | Horizontal |
Width | 682 mm |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | Yes |
Type of fastening | Screw-on |
Hinging | No |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |