ABDECKUNG BOGEN V4A B300 45GR
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
ABDECKUNG BOGEN V4A B300 45GR
Best.-Nr. FBCV30045300SX
EAN.
5012774134688
Rabattgruppe : 85
677,65 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Winkel | 45° |
---|---|
Richtungsänderung | Horizontal |
Breite | 382 mm |
Geeignet für Kabelrinne | Nein |
Geeignet für Gitterrinne | Nein |
Geeignet für Kabelleiter | Ja |
Befestigungsart | aufschraubbar |
Scharnierend | Nein |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | rostfreier Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | sonstige |
Farbe | Edelstahl |