Direkt zum Inhalt
Logo print

Abdeckung Blindabdeckung Galea Farbe: Ultraweiß

Pro21 Legrand

Abdeckung Blindabdeckung Galea Farbe: Ultraweiß

Best.-Nr. 777078 EAN. 3245067770788
Rabattgruppe : 21
14,30 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Material Plastic
Construction type lens Rectangular
Width opening 64 mm
Height opening 54 mm
Colour White
Degree of impact strength (IK) IK02
Degree of protection (IP) IP21
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-50 °C