Direkt zum Inhalt
Logo print

Abdeckrahmen LIVINGLIGHT für Kompaktinstallation, 3-modulig, Farbe: Anthrazit

LivingLight Bticino

Abdeckrahmen LIVINGLIGHT für Kompaktinstallation, 3-modulig, Farbe: Anthrazit

Best.-Nr. LNA4803AR EAN. 8005543423905
Rabattgruppe : 55
6,15 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Anzahl der Einheiten 1
Montagerichtung Horizontal
Anzahl der Einheiten horizontal 1
Anzahl der Einheiten vertikal 1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) 3
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) 1
Mit Montagerahmen Nein
Unterputzmontage Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche Matt
Farbe anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich) 7016
Transparent Nein
Mit Klappdeckel Nein
Schutzart (IP) Sonstige
Schlagfestigkeit IK00
Befestigungsart einrasten
Breite 120 mm
Höhe 86 mm
Tiefe 9.2 mm
Einbauhöhe 0 mm
Einsatztemperatur -5-50 °C
Lagertemperatur -10-70 °C
Tropenholzart Nicht anwendbar
Holzzertifizierung (Liste) Nicht anwendbar
Klimazone des Holzes Nicht anwendbar

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
IDP001511_01-EN.pdf pdf (2.07 Mo)
6 Dokumente
EPD-Erklärung
LGRP-01520-V01.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-01532-V01.01-EN.pdf pdf (0.87 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-00164-V01.01-EN.pdf pdf (1.02 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-01545-V01.01-EN.pdf pdf (0.74 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-01549-V01.01-EN.pdf pdf (0.85 Mo)
Konformitätserklärung